按照keystone1的硬件设计指导,pitch为0.8mm的keystone1设备的焊盘推荐为Non-solder mask defined(NSMD),也就是sold mask的开窗比焊盘大一点,如下图:
C6678手册上写的:管脚pitch为0.8mm,管脚焊球的直径为0.45~0.55mm。
文档Flip Chip Ball Grid Array Package Reference Guide推荐的焊盘尺寸如下:
但是在C6678EVM板上,芯片中间管脚的焊盘begin layer的直径为16个mils(0.4064mm),solder mask也为16个mils,并没有比焊盘大, 如下:
而C6678EVM板上芯片上下左右4个角处的管脚焊盘begin layer的直径为18mils(0.4572),solder mask_top的直径为16mils,solder mask还变小了,如下:
而Ti给出的C6678的封装文件TMS320C6678_CYP_841.bxl中,焊盘的begin layer的直径约为21.5mils(0.55mm),并且solder mask_top也为21.5mils。
我的问题是:
1)EVM上C6678的焊盘直径为0.40mm,TMS320C6678_CYP_841.bxl的焊盘直径为0.55mm,那么在实际的项目中,焊盘的直径该选择多少?
2)为什么EVM板和TMS320C6678_CYP_841.bxl中的管脚焊盘都没有使用推荐的Non-solder mask defined(NSMD)?