在MCSDK的pdk keystone里的pa文档里面,我看到了Port Mirror and Packet Capture Operation的说明。由于K2E开发板的芯片66AK2E05上有Switch,所以开发板支持数据包抓获和端口镜像功能,并且提供了例程PA_UnitTest_K2EC66BiosPCapTestProject 。(但这例程只是自检测试,超链接为我另一个求助修改例程以接收PC数据包的帖子)我想请问,
1、如果我使用了数据包抓获功能,还能使用PA的过滤功能(如IP地址、MAC地址筛选)吗?
2、Port Mirror and Packet Capture Operation里面说的关系我有点弄不清楚,是可以对一个端口实现多个镜像(一份数据复制多份数据)还是多个端口镜像到一个端口(多份不同的数据复制到同一个端口)?