开发环境:CCS5.2
仿真器:SEED-XDS560PLUS
所用芯片型号:TMS320C6713
问题描述:
程序编译通过:
“Debug”正常;可以正常连接到开发板
但在load .out文件过程中,出现了:
“Does not match the target endianness, not loaded. Check project build options and target configuration file(ccxml)”
CCXML:
大小端:
HD8/GP[8] 为3.3V,确认为高电平,应该是小端模式。
库文件: