am3354核心板,用的是工作到1G的芯片版本100。TI的最新的SDK。4.1的内核,修改了官方的设备树后,发现一个问题默认频率才300M,DCDC的MPU 电源会自动变化,从0.95-1.33V. 平时都是0.95V.运行大程序的时候,虽然电压会提高到1.33V .但机子发现会死机!
所以想想一直固定输出电压为1.33V ,但修改了设备树,发现没什么用。不知道为啥。
regulators {
dcdc1_reg: regulator@0 {
regulator-name = "vdds_dpr";
regulator-always-on;
};
dcdc2_reg: regulator@1 {
/* VDD_MPU voltage limits 0.95V - 1.325V with +/-4% tolerance */
regulator-name = "vdd_mpu";
regulator-min-microvolt = <912500>;
regulator-max-microvolt = <1378000>;
regulator-boot-on;
regulator-always-on;
};
修改 regulator-min-microvolt = <1378000>;
regulator-max-microvolt = <1378000>;
后,发现电源失效了,一直为默认1.1V 。请教下改怎么修改?