AM62L: TI AM62L EVM 运行 btop/top 等检查系统状态的命令导致死机

Part Number: AM62L
Other Parts Discussed in Thread: TMDS62LEVM,

尝试过两个SDK本版本:
  • tisdk-debian-trixie-am62lxx-evm-11.01.16.13-Armbian-25.11.img
  • tisdk-debian-trixie-rt-am62lxx-evm-11.01.16.13-Armbian-25.11.img
 
如下图, dmesg 打印系统日志,系统出现过异常,虽然当前终端也能输入命令,但是当前终端的命令不能得到执行【其他终端的命令还能执行】,sudo reboot 输入之后系统没有反应:
  • 此时系统的 heartbeat led 还正常闪烁;
  • 其他终端的命令还能执行,但是输入 sudo reboot 也不能执行,并且也卡住;
  • 新建 SSH 连接,无法连接成功;
  • 最后只能按 RST SW7 复位;

 

 

出错时的日志:

mcan_crash.txt 

 

  • 开发团队表示,Debian支持top和btop。

    您的操作步骤是什么

  • 运行btop 或者 top 命令,过一段时间后 crash,无其他特殊操作。

  • 我在Debian系统上运行top命令已经超过6小时了。我会让它继续运行过夜,看看是否还会发生其他情况。
    确认一下,您使用的是TI的EVM吗?是哪个版本的芯片?
    你使用的是什么电源?
    您认为还有哪些其他细节值得分享?

  • 我已经在Debian上跑了24个多小时了。见下文:

    top - 00:07:52 up 1 day, 7 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.07, 0.06
    Tasks: 101 total,   1 running, 100 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st 
    MiB Mem :   1976.3 total,   1530.0 free,    188.6 used,    336.4 buff/cache     
    MiB Swap:    988.1 total,    988.1 free,      0.0 used.   1787.7 avail Mem 
    
    
       2158 root      20   0   14028   9176   3236 R   0.6   0.5   5:38.40 top                              
          1 root      20   0   25668  15540  10076 S   0.0   0.8   0:55.45 systemd                          
          2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd                         
          3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release           
          4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim     
          5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp                 
          6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq                
          7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq           
          8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns                  
         10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.37 kworker/0:0H-kblockd             
         11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.71 kworker/0:1-events               
         13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq           
         14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread                
         15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread          
         16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/0                      
         17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.92 rcu_preempt                      
         18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0  
         19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 rcu_exp_gp_kthread_worker        
         20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0                      
         21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0                          
         22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1                          
         23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1                      
         24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1                      
         27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs                        
         28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq           
         29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd                          
         30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper                       
         31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback              
         32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.75 kcompactd0                       
         33 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd                             
         34 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.94 khugepaged                       
         35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd            
         36 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd                
         37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio         
         39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-tpm_dev_wq             
         40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ata_sff                
         41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-edac-poller            
         42 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-devfreq_wq             
         43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd                        
         45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-quota_events_unbound   
         46 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/1:1H-kblockd             
         47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rpciod                 
         48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-xprtiod

  • 您好,硬件版本是:

    1. TMDS62LEVM, AM62L EVM, PROC181E1-1

    2. 通过 Type_C J17 供电;电源适配器是 Lenovo 100W ,型号是ADL100YDC3A 支持输出 5V 3A;

    3. 通过 J7 ,USB 转串口连接到电脑;

    4. eth0 通过网线接入路由器,和电脑在同一个网段;

    5. 通过 SD 卡启动系统,SD 64GB ,速度:A1 class10 U3 V30

    6. 通过 apt install btop 最新版本

    一般运行十几分钟就会出现 crash