我执行 ./encode -v t.264 -I 4 -y 3 -w
结果 ARM load会很高。如果我在文件系统下执行会达到100% ,我现在放到SD卡下执行,其也会达到70%左右
请问这个是什么造成的呢?

我查了一些资料.
我要获得为720P@30fps的图像
需要ARM 300MHZ, DM368的主频为432MHZ。而我的ARM 主频设置为297Mhz。 我不知道与这个有关吗?
| ideo Encode - Single channel | ||||
| H264 BP/MP/HP encode | D1@30fps* | 270MHz | Available | Part of new Ver 2.0 H.264 codec |
| 720P@30fps | 300HMz | Available | ||
| 1080P@30 fps | DM368 (432 Mhz) | Available | ||
| MPEG4 SP Encode | D1@30fps* | 270MHz | Available | |
| 720P@30fps | 270MHz | Available | ||
| SXVGA@30fps | 270MHz | Available | ||
| MPEG4 SP Encode | 1080P@20 fps | 300HMz | Available | |
| JPEG sequential encode | D1@30fps* | 270MHz | Available | |
| 720@60fps | 270MHz | Available | ||
| SXVGA | 270MHz | Available | ||
| 66 MP/sec | 300HMz | Available | ||
| MPEG2 MP Encode | D1@30fps | 270MHz | Available | |
| 720P@30fps | 270MHz | Available | ||
| 1080P@15fps | 300HMz | Available |