TMS320F28335: CSM区密码如何进行强制擦除

Part Number: TMS320F28335

使用CCS11.0。
首先将当前工程下载到芯片,CSM密码为:


      .int    0xFFFF        ;PWL0 (LSW of 128-bit password)
      .int    0xFFFF        ;PWL1
      .int    0xFFFF        ;PWL2
      .int    0xFFFF        ;PWL3
      .int    0xFFFF        ;PWL4
      .int    0xFFFF        ;PWL5
      .int    0xFFFF        ;PWL6
      .int    0xABCC      ;PWL7 (MSW of 128-bit password)


之后又下载了另一个工程,CSM密码为


      .int    0xCAFE       ;PWL0 (LSW of 128-bit password)
      .int    0xFFFF        ;PWL1
      .int    0xFFFF        ;PWL2
      .int    0xFFFF        ;PWL3
      .int    0xFFFF        ;PWL4
      .int    0xFFFF        ;PWL5
      .int    0xFFFF        ;PWL6
      .int    0xFFFF        ;PWL7 (MSW of 128-bit password)

下载时提示 Device is locked or not connected. Operation cancelled.,所以我到Debug configration/Target/F28335 Flash Settings中,输入了芯片当前的正确密码,也就是第一个hex文件的密码,完成后点击load ,顺利下载。此时都没问题,但是当再次点击load时,提示信息如下:
Device is locked or not connected. Operation cancelled.

然后我到Debug configration/Target/F28335 Flash Settings中输入了第二个工程的密码,但是无论如何都连接不到芯片了,不论是尝试第一个密码,还是第二个,或者两个密码相或后的值。
请问此时的密码应该是什么,或者,我该如何操作能够强制擦除整片Flash