Part Number: TDA4VEN-Q1
基于DSS1 VP2 dsi->max96755->max96752->屏模组的显示链路,modetest出测试图无法正常显示,表现为花屏伴随闪屏;屏幕相关参数:hactive1280,hbp68,hfp72,hsync20,vactive720,vbp18,vfp15,vsync5,60hz;另一路hdmi与sdk示例基本一致
modetest命令:
modetest -M tidss -a \
-s 40@38:1280x800 \
-s 50@48:1280x720-60 \
-P 31@38:1280x800+0+0 \
-P 41@48:1280x720+0+0
调试现象:
1、加串器colorbar显示正常无花闪情况,且此colorbar依赖soc侧pixel clk;
2、加串器寄存器相关dphy error寄存器(0x339-0x340)值为全0
希望解答:
1、花屏闪屏排查方向;
2、提供soc侧的显示相关寄存器列表