>>方案简介
- AM5728作为美国德州仪器公司Sitara系列最新型SOC片上系统,通过多核心异构处理方案、可编程多媒体处理和超高速数据通信接口,将为用户带来全新的数据计算性能和方案灵活性。
- Mini5728是基于AM5728面向工业互联网、机器视觉、工业自动化控制的嵌入式系统解决方案。
>>功能特色
- ARM:双核Cortex-A15,主频高达1.5GHz,比四核1GHz Cortex-A9性能提升40%!
- DSP:双核C66x,主频为750MHz,比单核1GHz C674x浮点DSP性能提升70%!
- 两组双核Cortex-M4,主频为213MHz,可代替A15核心进行数据采集和处理,降低系统功耗;
- 两路BT.1120接口,可同时接入2路1080P60fps高清视频;
- USB3.0,SATAII,1000M网络接口,实现高速数据交互;
- DCAN2.0和新一代四核PRU-ICSS,超低延时和快速反应系统,满足强实时工业控制应用需求,可支持EtherCAT®, PROFINET®, PROFIBUS, POWERLINK, SERCOS3等工业协议。
- 1路LCD液晶扩展显示和1路HDMIv1.4高清输出,支持多显示器人机交互应用;
>>应用领域
- 工业HMI
- 工业miniPC
- 工业/服务机器人
- NVS网络视频图像分析服务器
- 360全景图像识别系统
- 机器视觉
>>Mini5728硬件资源
- TI Sitara AM5728 SOC
- 2GB DDR3
- 8GB eMMC
- 1路10/100/1000M以太网
- 1路USB3.0
- 1路USB2.0
- 1路SATAII
- 1路TF卡扩展
- 2路可编程三色LED
- 1路HDMIv1.4输出
- 1路立体声LINE_OUT
- 1路RTC时钟
- 1路40PIN扩展总线 PRU、CAN、UART、I2C、SPI、GPIO
- 1路100PIN扩展总线 BT1120(VIP)、LCD、I2C、SPI、GPIO
- 电源:DC12V•尺寸:120mm x 80mm
>>更多资源>请点击这里