本人初接触TI的DSP平台,并在芯片选型上遇到了一些问题,请大神帮忙解答。
1、从文档上看,TI的芯片好像将VIDEO和IMAGE区分的很开。有VIDEO的VPSS,有IMAGING的ISS,还有VIDEO IMAGING CO-PROCESSER,请人很迷惑,可否帮忙解答一下他们之间的相同处和差异处。
2、对于ISP模块,TI的芯片不同于MTK,高通,全志等通用平台。在通用平台上,ISP的功能好像都是差不多的,有3A,降噪,GAMMA,饱和度,对比度,色度,以及特殊效果等。但从TI的芯片文档上看,很多芯片中起到ISP作用的模块不叫做ISP如IPIPE等,且好像每款芯片的功能不太一样,有的有3A,有的有RESIZE,有的有LDC等。可否讲解一下。
说到底其实是对TI芯片的架构思路不太熟,通用处理器的架构基本相近,但TI好像架构太多。实在不知道该如何选型。
谢谢!