各位专家好:
我在编写C6678程序,调用csl时,会通过 #include <ti/csl/cslr_device.h> 这样方式调用,但是在安装目录下都有
C:\ti\pdk_C6657_1_1_2_6\packages\ti\csl
C:\ti\pdk_C6670_1_1_2_6\packages\ti\csl
C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages\ti\csl
怎么知道调用的是C6678目录下的csl呢?
因为在调用 #include <ti/csl/cslr_device.h> 时,本来 #include <ti/csl/cslr_device.h>下定义的变量在调用时报错:未定义。
如果把pdk_C6657_1_1_2_6 和 pdk_C6670_1_1_2_6在文件目录下移除时,又会有警告:找不到目录pdk_C6657_1_1_2_6\packages和pdk_C6670_1_1_2_6\packages
如何调用C6678下的csl呢?