TI的技术支持你们好。 请问下关于 TI TMS320C6713BPYP20 的引脚配置问题。请问下 这款老DSP 有6个 RSV引脚(178,179,180,181,198,200) 实际使用是做 什么处理呢。 悬空处理可以吗。 另外 这款 DSP 背面 有个很大的散热 PAD焊盘,手册没有说怎么处理,可以接地处理吗。 我们购买了100个多这款 IC, 6个 RSV引脚悬空处理,DSP 背面 有个很大的散热 PAD焊盘通过接2K电阻对地。 实际工作发现DSP 偶尔启动不了(通过外部FLASH 启动)。请问下这些引脚是否需要怎么处理。。 请帮忙指点下。谢谢!!