1、第一步是使用目标文件.out和配置文件.ini一起生成的AIS么?
根据命令格式
SecureHexAIS_OMAP-L138 [Options] [Input File Names]
<Option> can be any of the following:
-h Show this help screen.
-entrypoint <Addr> Force specified entry point for AIS boot image.
-ini <INI file name> Specify the ini file (default is OMAP-L138.ini).
-otype <Output Type> Specify type of output file, from following:.
我使用命令 SecureHexAIS_OMAP-L138 -h ,这时能正常进行系统提示帮助。
但是再生成AIS文件却出现问题,
无论是命令 SecureHexAIS_OMAP-L138 -ini OMAP-L138_generic_secure.ini DSP_AISExtra_OMAP-L138.out
还是 SecureHexAIS_OMAP-L138 -ini OMAP-L138_generic_secure DSP_AISExtra_OMAP-L138
都不能生成AIS文件。
所用相关文件都在如下目录
C:\Program Files (x86)\OMAPL138_C6748_Generic_Security\C674x_OMAPL1x_Generic_Security_Flash_Boot_Utils\OMAP-L138_Secure_FlashAndBootUtils_trunk\OMAP-L138_Secure\GNU\AISUtils
是我命令打错了格式还是怎么了?