TMS320VC5509A的MCBSP配置为辅SPI模式,怎么查看数据寄存器数据的接收,帮忙看一下配置代码,谢谢
MCBSP_Config Configclockstop8= {
MCBSP_SPCR1_RMK(
MCBSP_SPCR1_DLB_OFF, /* DLB = 0 禁止数字回环*/
MCBSP_SPCR1_RJUST_RZF, /* RJUST = 0 接收数据符号拓展和调整方式*/
MCBSP_SPCR1_CLKSTP_NODELAY, /* 重要CLKSTP = 10 时钟停止模式 与CLKXP有关*/
MCBSP_SPCR1_DXENA_NA, /* DXENA = 0 DX引脚延时使能*/
MCBSP_SPCR1_ABIS_DISABLE, /* ABIS = 0 关闭abis*/
MCBSP_SPCR1_RINTM_RRDY, /* RINTM = 0 接收中断模式*/
MCBSP_SPCR1_RSYNCERR_NO, /* RSYNCER = 0 接收帧同步错误标志*/
MCBSP_SPCR1_RRST_DISABLE /* RRST = 0 接收器复位*/
),
MCBSP_SPCR2_RMK(
MCBSP_SPCR2_FREE_NO, /* FREE = 0 */
MCBSP_SPCR2_SOFT_NO, /* SOFT = 0 */
MCBSP_SPCR2_FRST_RESET, /* FRST = 0 */
MCBSP_SPCR2_GRST_RESET, /* GRST = 0 */
MCBSP_SPCR2_XINTM_XRDY, /* XINTM = 0 */
0, /* XSYNCER = N/A */
MCBSP_SPCR2_XRST_DISABLE /* XRST = 0 */
),
MCBSP_RCR1_RMK(
MCBSP_RCR1_RFRLEN1_OF(0), /* RFRLEN1 = 0 帧长为一字*/
MCBSP_RCR1_RWDLEN1_8BIT /* RWDLEN1 = 0 每字为8bite*/
),
MCBSP_RCR2_RMK(
MCBSP_RCR2_RPHASE_SINGLE, /* RPHASE = 0 模式一:只与RCR1有关*/
MCBSP_RCR2_RFRLEN2_OF(0), /* RFRLEN2 = 0 */
MCBSP_RCR2_RWDLEN2_8BIT, /* RWDLEN2 = 0 */
MCBSP_RCR2_RCOMPAND_MSB, /* RCOMPAND = 0 非压缩模式*/
MCBSP_RCR2_RFIG_YES, /* 重要RFIG = 0 忽略错误的帧同步信号 */
MCBSP_RCR2_RDATDLY_0BIT /* RDATDLY = 0*/
),
MCBSP_XCR1_RMK(
MCBSP_XCR1_XFRLEN1_OF(0), /* XFRLEN1 = 0 帧长为一字*/
MCBSP_XCR1_XWDLEN1_8BIT /* XWDLEN1 = 0 每字8bite*/
),
MCBSP_XCR2_RMK(
MCBSP_XCR2_XPHASE_SINGLE, /* XPHASE = 0 模式一:帧长只与XCR1有关*/
MCBSP_XCR2_XFRLEN2_OF(0), /* XFRLEN2 = 0 */
MCBSP_XCR2_XWDLEN2_8BIT, /* XWDLEN2 = 0 */
MCBSP_XCR2_XCOMPAND_MSB, /* XCOMPAND = 0 不拓展*/
MCBSP_XCR2_XFIG_YES, /* 重要XFIG = 0 忽略错误的帧同步信号*/
MCBSP_XCR2_XDATDLY_0BIT /* XDATDLY =0 */
),
MCBSP_SRGR1_RMK(
MCBSP_SRGR1_FWID_OF(0), /* 停止模式无效**重要FWID = 0 帧同步信号的脉宽周期数*/
MCBSP_SRGR1_CLKGDV_OF(1) /* 停止模式无效**重要CLKGDV =9 CLKG时钟频率*/
),
MCBSP_SRGR2_RMK(
MCBSP_SRGR2_GSYNC_FREE, /* FREE = 0 内部时钟帧同步 */
MCBSP_SRGR2_CLKSP_RISING, /* 重要CLKSP = 0 CLKS 引脚极性*/
MCBSP_SRGR2_CLKSM_INTERNAL, /* 重要CLKSM = 1 cpu时钟*/
MCBSP_SRGR2_FSGM_DXR2XSR, /* FSGM = 0 发送帧同步模式,如果FXSM=1,当DXR->XSR时,McBSP产生帧同步信号*/
MCBSP_SRGR2_FPER_OF(10) /*重要 FPER = 0 FSG信号帧同步时钟周期数,应该是7*/
),
MCBSP_MCR1_DEFAULT,
MCBSP_MCR2_DEFAULT,
MCBSP_PCR_RMK(
MCBSP_PCR_IDLEEN_RESET, /* IDLEEN = 0 省电使能*/
MCBSP_PCR_XIOEN_SP, /* XIOEN = 0 发送GPIO使能*/
MCBSP_PCR_RIOEN_SP, /* RIOEN = 0 接收GPIO使能*/
MCBSP_PCR_FSXM_EXTERNAL, /* 重要FSXM = 0 发送帧同步模式,0由FSX引脚提供,1由McBSP提供*/
MCBSP_PCR_FSRM_INTERNAL, /* 重要FSRM = 1 接收帧同步模式,0由FSR引脚提供,1由McBSP提供*/
MCBSP_PCR_CLKXM_INPUT, /* 关键CLKXM = 0 主从模式*/
MCBSP_PCR_CLKRM_INPUT, /* 关键CLKRM = 0 主从模式*/
MCBSP_PCR_SCLKME_NO, /* SCLKME = 0 与CLKSM配合使用,cpu时钟模式*/
0, /* DXSTAT = N/A DX引脚上的电平*/
1, //MCBSP_PCR_FSXP_ACTIVELOW, /* 重要FSXP = 0 发送帧同步极性,0正极性,1负极性*/
1,//MCBSP_PCR_FSRP_ACTIVELOW, /* 重要FSRP = 0 接收帧同步极性,0正极性,1负极性*/
MCBSP_PCR_CLKXP_RISING, /* 重要CLKXP = 0 发送时钟极性,0正极性,1负极性*/
MCBSP_PCR_CLKRP_FALLING /* 重要CLKRP = 0 接收时钟极性,0正极性,CLKR引脚上的上升沿,产生CLKG的上升沿,1负极性*/
),
MCBSP_RCERA_DEFAULT,
MCBSP_RCERB_DEFAULT,
MCBSP_RCERC_DEFAULT,
MCBSP_RCERD_DEFAULT,
MCBSP_RCERE_DEFAULT,
MCBSP_RCERF_DEFAULT,
MCBSP_RCERG_DEFAULT,
MCBSP_RCERH_DEFAULT,
MCBSP_XCERA_DEFAULT,
MCBSP_XCERB_DEFAULT,
MCBSP_XCERC_DEFAULT,
MCBSP_XCERD_DEFAULT,
MCBSP_XCERE_DEFAULT,
MCBSP_XCERF_DEFAULT,
MCBSP_XCERG_DEFAULT,
MCBSP_XCERH_DEFAULT
};