硬件环境:omap3530
软件环境:dvsdk4.0.0.2
集成mpeg4库:02.04.00.00
问题描述:
库集成到dsp中能输出码流,通过写文件后,得到视频文件的分析如下:(只有以下信息)
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L5
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
请问这是h.263格式的编码视频吗?在初始化参数中,我设置了IMP4VENC_Params extn_params; extn_params.h263SliceMode = 0;按照useGuide,这里应该是关闭了h.263编码开启mpeg4编码的。
另外,输出的码流文件采用VLC无法进行播放,但是采用QQ影音可以正常播放,但是每隔1-2s就会有马赛克的情况,场景视频也会跑偏,效果如下:
可以看到,右下角的时间标识,在整体画面出现马赛克的时候,这个时间在画面中的位置也变了,看起来就像是整个画面被向下拉伸了一下,请问原因大概定位在什么地方吗?