达芬奇专家:
请帮忙回答如下问题:
1.DM368的缩放是(Resize Images From 1/16x to 8x)。从规格书上看,DM368的缩放功能不是很强大,能否做到任意大小和比例的缩放呢?或者,能否提供DM368较详细的缩放模块的规格。
2.DM368支持的输入输出最大分辨率分别是多少?
3.DM368是否可以对输入码流进行分块压缩?若可以请给出分块大小的规格。
4.368是否支持同时以两种不同分辨率对同一个码流进行编码且输出?
5.DM368是否可实现分时复用,即同时编解码两个较低速率的码流?
6.视频编码格式采用H264编码,DM368能否可设置编码的I、B、P帧数量?能否可在任意时刻强制产生I帧。
7.DM368是否可以对视频进行智能分析,如运动检测、丢包等?
8.DM368是否支持去隔行功能?
谢谢!