对C6748的浮点计算能力与F28335的浮点运算能力进行了测试对比,
测试方法是:使用一个GPIO管脚作为标志,在计算前置为高电平,计算结束置为低电平。
C6748的测试结果如下,:
| 数据类型 | 除法 | 是否使用优化库(mathlib) | |
| 否 | 是 | ||
| double | 单次除法 | 2.92us | 1.2us |
| 两次除法 | 5.5us | 1.8us | |
| float | 单次除法 | 1.2us | 1.04us |
| 两次除法 | 1.8us | 1.36us | |
注:C6748的程序是在外部DDR里运行的,其中模块工作频率如下:
Core: 456MHz
EMIFA: 114MHz
DDR: 156MHz
F28335的测试结果如下:
| 数据类型 | 除法 | 是否使用优化库(rts2800_fpu32_fast_supplement.lib) | |
| 否 | 是 | ||
| double | 单次除法 | 1.6us | 0.228us |
| 两次除法 | 3.16us | 0.412us | |
| float | 单次除法 | 1.6us | 0.228us |
| 两次除法 | 3.16us | 0.412us | |
注:F28335的主频为150MHz,程序运行在内部RAM上。
从测试的结果看,
在都不使用官方优化库的情况下,C6748的double和float单次除法计算时间分别为2.58us、0.6us,使用优化库时间分别为0.6us、0.32us。
在都不使用官方优化库的情况下,F28335的double和float单次除法计算时间都为1.56us,使用优化库的时间都为0.184us。
怎么感觉C6748的使用优化库进行浮点运算还不如F28335的浮点运算能力,想请教相关大牛,是否C6748得mathlib使用库有什么不对的地方?