TI各位高工:
我们自己做了一块AM5728的板子,但是在做高低温测试时候遇到问题;
在低温(-40摄氏度)系统冷启动的情况下,会有 1/4 概率出现系统启动到一半卡死的情况。 (在启动内核过程中随机卡死在某个地方)但是作为对比组的另一块一直在跑的板子未出现此情况。
当温度升至 -35摄氏度时,冷启动卡死的情况消失。
请问TI各位高工:
1、5728这芯片是否在临界点-40度的情况下会不稳定工作?
2、手册上写的工作温度(Operating junction temperature range) -40~105度 指的是什么的温度? CPU内部核心的温度? CPU所处的环境温度? 如果是环境 温度,那这个数据指的是CPU在什么样的散热条件? (比如说无散热片,或者xx面积的纯铜散热片+风扇,或者说是水冷)
PS:已经确定板子上所有器件的工作温度满足 -40~85度。