您好,从论坛里了解到,c6474不支持gsm格式,但要想实现的话,有如下想法:“ AIF不支持GSM数据的直接映射, 如果要用AIF传输GSM空口数据,可以按照传输通用数据的模式进行,也就是说,接收端需要检测送过来的数据是否是有效数据。 所以说开销会比较大。 至于具体封装和搬移的设计,这个没有特定的要求,可以灵活设计。 13个GSM帧的时间是60ms,刚好是10ms的倍数。 您可以基于60ms为周期进行数据传输设计。 例如,60MS内一共要传L个数据(包括数据封装开销),再把这L个数据分摊到6个10MS帧内。
接收侧由于事先不知道数据的有效性,只能将所有数据都搬移到缓存,再判断是否为有效数据。
”那么请问,AIF接收的数据能否做到与GSM格式严格对齐?