|
VDDR_VREF |
TPS51200,REFOUT 10mA |
两片DDR3 VREFCA/VREFDQ MPU,J4:DDR_VREF |
|
|
VPMIC_VRTC |
TPS65910A3A1,Pin29 |
For BOOT模式选择 |
|
|
VDAC |
TPS65910A3A1,Pin22 默认1.8V,150mA |
VDDS(100mA) |
|
|
VPLL |
TPS65910A3A1,Pin24 默认1.8V,50mA |
VDDA_ADC(10mA) |
|
|
VAUX1 |
TPS65910A3A1,Pin46 默认1.8V,300mA |
VDDA1P8V_USB0,1(50mA)
|
|
|
VAUX2 |
TPS65910A3A1,Pin48 默认3.3V,150mA |
VDDSHV6,(100mA)
|
ID I2C(VDDSHV6) |
|
VDD1_SMPS |
TPS65910A3A1,Pin35 默认1.1V,1500mA |
VDD_MPU(1000mA), |
|
|
VDD2_SMPS |
TPS65910A3A1,Pin42 默认1.1V,1500mA |
VDD_CORE(1000mA) |
|
|
VIO_SMPS |
TPS65910A3A1,Pin14 1.5V,1000mA |
VDDS_DDR(250mA), VDDR_VREF(10mA) |
|
|
VDIG1 |
TPS65910A3A1,Pin7 默认1.8V,300mA |
V1_8D |
未使用 |
|
VDIG2 |
TPS65910A3A1,Pin5 默认1.8V,300mA |
VDDS_PLL_CORE_LCD VDDS_PLL_MPU VDDS_PLL_DDR VDDS_OSC VDDS_SRAM_CORE_BG VDDS_SRAM_MPU_BB |
合计165mA |
|
VAUX33 |
TPS65910A3A1,Pin4 默认3.3V,150mA |
PWR_VAUX33-VDDIO VDDA3P3V_USB0,1(80mA) |
|
|
VMMC |
TPS65910A3A1,Pin2 默认3.3V,300mA |
VDDSHV1,2,3,4,5(250mA) NAND(25mA,VDDSHV1) |
各位大咖
现在机会VDDSHV1,2,3,4,5使用TPS65910A3A1 的VMMC,在加上NAND,差不多快到300mA了;VDDSHV6用VAUX2还有点富裕,在加上电平转换芯片感觉也快不行了。以上都是按规格书最大电流计算的
各位老师,这个问题该怎么解决呢?有没有其他好一点的办法。感觉TPS65910A3A1还没有TPS65217好用呢