VPX613是一款基于6U OpenVPX总线架构的超高速信号采集、处理、回放板卡,该板卡包括1片单通道5.2Gsps DAC(可选兼容4Gsps版本),1片单通道5Gsps ADC(可配置成2通道2.5G或4通道1.25G),1片用于信号处理的高端Xilinx Virtex6系列FPGA以及一片TI的C6678 DSP,FPGA最大可支持4GByte容量DDR3 SDRAM,DSP可最大支持2GByte DDR3 SDRAM,该板卡主要用于电子对抗、软件无线电、数据采集等领域。
技术指标
标准6U OpenVPX,符合VITA65、VITA48、VITA67.2规范;
处理性能: 1.1片Virtex-6 XC6VLX240T(兼容SX315T\LX550T); 2.1片TMS320C6678 8-CORES@1GHz/1.25GHz;
存储性能:1. DSP处理节点:2GByte DDR3-1333 SDRAM; 2.FPGA处理节点:2组2GByte DDR3-1333 SDRAM;
ADC性能指标:
1.分辨率:10bits;ENOB:6.9bit@1GHz,5Gsps(典型);
2.采样率:2通道@5Gsps/4通道@2.5Gsps/8通道@1.25Gsps;
3.模拟带宽(-3dB):1MHz~2.7GHz;
4.SFDR:48dBc@1GHz,5Gsps(典型);
5.信号功率:-2dBm(500mVpp)@50Ω、SSMC;
DAC性能指标:
1.分辨率:12bits;SFDR:45dBc;
2.转换率:5.2Gbsps(可选4Gsps);
3.信号功率:-1~-7dBm@50Ω、SSMC;
传输性能:
1. 千兆以太网:前面板1路、底板1路;
2.光纤:1个QSFP+光模块,4x5Gbps;
3. VPX P1:4路SRIO @5Gbps/lane;
4. VPX P2:8路PCI Express x8@5Gbps/lane;
5.VPX P3~P5:80对LVDS@1Gbps,27个单端信号;
电气特征
1.板卡供电:4A max@+12V(±5%)
2.散热方式:金属导冷散热
环境特征 1.工作温度:-40°~﹢80°C;
软件支持
1.可选集成板级软件开发包(BSP):
2.DSP底层接口驱动;
3.FPGA底层接口驱动;
4.可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围(配置方式)
1.1/2/4/8通道高速采集板或侦查接收板;
2.单通道DRFM板;
3.单通道高速回放或模拟源板;
4.实时信号处理、高速光纤数据采集板;
北京青翼科技是一家致力于高端嵌入式智能系统集成和开发服务的高科技企业。公司大量供应嵌入式智能平台(数据中心产品、实时信号处理产品、高性能成储产品、模块化互联产品)、智能系统化解决方案、智能化设备和解决方案等产品和服务
公司地址;北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼1012。
联系电话;010-50976375. 15811214467
公司网址;www.tsingetech.com;