ROM SPL BOOT失败
我公司是做voip网关的产品,CPU板根据BBB线路,因一般开发板出针不符合我产品需求,所以自己layout板子。
将示波器夹到UART0_TX的测试点,开机时没出现任何脉冲'CCCCCCCC'; SYSBOOT [0-4]设成MMC1,MMC0,UART0,都一样。
我没使用32K xtal和eeprom,但这应该无关;因为BBB同样情况下,示波器看会出现pulse,接终端会出现'CCCCCCCC'。
我不会使用JTAG工具,无法调试。
请问这可能是啥问题?可介绍我专业人士吗?或是有人愿意承包此板子的开发工作!
下表是我所测试的电压和时序,看不出有啥问题!
|
TPS65217 |
timing |
voltage |
|
AC |
0 (0->5V rising time=1mS) |
5V |
|
PMIC_POWER_EN |
50.1mS |
1.8V |
|
WAKEUP |
96mS |
1.8V |
|
VRTC(VLDO1) |
50mS |
1.8V |
|
VDDS_DDR |
97mS |
1.35V(或1.57V) |
|
VDD_MPU_MON |
105mS |
1.1V |
|
VDD_CORE |
105mS |
1.1V |
|
VDD_1V8(LDO3) |
98mS |
1.8V |
|
VDD_3V3A(LDO4) |
104 mS |
3.3V |
|
|
|
|
|
AM335X |
|
|
|
PORZ |
126 mS |
1.8V |
|
nRESET_INOUT |
126 mS |
3.3V |
|
CLKOUT1 |
126 mS |
3.3V 24MHz sinewave |
|
UART0_TX |
没反应 |
保持3.3V,没输出 |
|
UART0_RX |
|
3.3V |
|
|
|
|
|
emmc |
|
空的 |
|
SD |
|
空的 |