各位专家 好!
DSP BootLoader有两种工作模式,启动加载模式(也叫自主模式)和下载模式,而很多DSP只有启动加载模式,没有下载模式,如C6416,C6424,C6748等,而有些DSP是两种模式都有,如AWR1642等。
Q1:并非所有DSP Bootloader都有启动加载模式和下载模式,这种理解是否正确?
Q2:对于Bootloader不支持下载模式的DSP,是否程序烧写就需要自己编程实现?
Q3:是否DSP Bootloader对引导程序的大小都有限制(1K或者64K)?
以上,是调试过程中的一些疑点,恳请各位专家解惑!谢谢!