大家好
我所使用的环境如下:
Hardware: DM6467
Software: dvsdk_2_00_00_22
h264fhdenc 01.10.02.03
h264enc 1.20.02.00
视频编码算法 h264enc 1.20.02.00 和 h264fhdvenc 01.10.02.03 设置变码率(VBR)不能设置上限值,导致码率在画面变化快时码率太大,网络传输卡顿。
目前 H264算法提供了以下三种码率控制方式(摘自算法中带的userguide文档):
IVIDEO_NONE :该选项可以实现变码率,但无法设置最大值。
IVIDEO_STORAGE:该选项描述也可以实现变码率,但效果与IVIDEO_NONE相同。
IVIDEO_LOW_DELAY:恒定码率设置,比如设置3M码率,会一直保持3M的码流。
这两个算法能否使用变码率并可以设置上限值?