我用TI提供的流水灯,在TI的开发板上能运行。
然后我创建sysbios工程,简单的调用了
platform_led(i, PLATFORM_LED_OFF, PLATFORM_USER_LED_CLASS);
(void) platform_delay(100000);
创建了一个函数,在include options添加了相对应的库
"C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages\ti\platform"
"C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages"
在file search path下也添加了相应的库
"C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib\lib\debug\ti.platform.evm6678l.ae66"
这些路径添加都和没有sysbios的程序一样,但是编译就是通过不了。
提示错误如下:
希望大家能帮我解答一下。