1.我在TI官网下载的CCS7.4安装包,把电脑杀毒防护都关闭了,安装进度条一直在installing utilities and miscellaneous不动,这个是什么问题?我之前安装失败过一次,看之前的帖子说有专门的卸载工具能卸载干净,这个在哪下载?
2.C6748有两级缓存,总共的数据RAM 32K+256K,如何运用两级缓存发挥DSP最大效率,这个能稍微讲解下吗?
3.TI应该有比较成熟的类似FFT、降噪、声音特征识别相关的库吧,这些哪里有下载呢?C6748实时运行这些算法,具体耗时多少有大致的数据吗?
4.多个麦克的音频采集,这个能直接用外部ADC采样进DSP吗,还是说要用CODEC通过McASP,TI有音频CODEC PCM1808,多通道的音频采样不同通道会有相位延迟吗?
谢谢。