第三阶段,用于 EMMC 烧写的特殊的 u-boot 执行之后,通过执行 u-boot 中的 dhcp 和 tftp 命令,将Windows 宿主机上 Uniflash 设定的 tftp 目录下的用于烧录EMMC 的 Linux u Image(u Image 文件)下载到板子的 DDR3 中并运行。这 Linux u Image 会通过执行启动脚本,通过 tftp 的方式,将 Windows 宿主机上Uniflash 设定的
tftp 目录下名为 debrick.sh 脚本下载并执行,debrick.sh 可实现 EMMC 的擦除和烧写。
1. 请问linux 内核是怎样将debrick从tftp目录下载并执行的?
2. 如果我换个板子 上面的自动烧写的uImage自己制作 ,怎么修改内核才能自动下载debrick.sh脚本 并执行?