您好,我使用AM1808进行裸机开发,开发主要使用了C语言编程。
现在碰到一个问题,想请教:
我使用到了六个外部输入引脚做中断触发,这个功能已经实现。 现在我想实现中断嵌套功能,即A在执行中断程序时,如果B中断来可以立即去执行B中断,执行完B后再继续执行A中断。
请问该如何实现?
部分程序源码,如下所示。
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 16, GPIO_DIR_INPUT);//0-15
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 31, GPIO_DIR_INPUT);//1-14
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 48, GPIO_DIR_INPUT);//2-15
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 64, GPIO_DIR_INPUT);//3-15
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 69, GPIO_DIR_INPUT);//4-4
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 89, GPIO_DIR_INPUT);//5-8
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 108, GPIO_DIR_INPUT);//6-11
GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 16, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);//0-15
GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 31, GPIO_INT_TYPE_FALLEDGE);//1-14
GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 48, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);//2-15
GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 64, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);//3-15
GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 69, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);//4-4
GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 89, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);//5-8
GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 108, GPIO_INT_TYPE_FALLEDGE);//6-11
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 0);
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 1);
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 2);
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 3);
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 4);
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 5);
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 6);
/* Configure GPIO interrupts */
//ConfigureIntGPIO();
IntRegister(SYS_INT_GPIOB0, Isr_4ms);
IntChannelSet(SYS_INT_GPIOB0, 15);
IntSystemEnable(SYS_INT_GPIOB0);
//---------------------------
IntRegister(SYS_INT_GPIOB1, JiTing);
IntChannelSet(SYS_INT_GPIOB1, 13);
IntSystemEnable(SYS_INT_GPIOB1);
//---------------------------
IntRegister(SYS_INT_GPIOB2, Isr_Xz);
IntChannelSet(SYS_INT_GPIOB2, 16);
IntSystemEnable(SYS_INT_GPIOB2);
//---------------------------
IntRegister(SYS_INT_GPIOB3, Isr_zhuzhou);
IntChannelSet(SYS_INT_GPIOB3, 14);
IntSystemEnable(SYS_INT_GPIOB3);
//---------------------------
IntRegister(SYS_INT_GPIOB4, Isr_Yz);
IntChannelSet(SYS_INT_GPIOB4, 17);
IntSystemEnable(SYS_INT_GPIOB4);
//---------------------------
IntRegister(SYS_INT_GPIOB5, Isr_Zz);
IntChannelSet(SYS_INT_GPIOB5, 18);
IntSystemEnable(SYS_INT_GPIOB5);
//---------------------------
IntRegister(SYS_INT_GPIOB6, Isr_Ddbh);
IntChannelSet(SYS_INT_GPIOB6, 12);
IntSystemEnable(SYS_INT_GPIOB6);
//---------------------------
/* Enable IRQ in CPSR.*/
IntMasterIRQEnable();
/* Enable the interrupts in GER of AINTC.*/
IntGlobalEnable();
/* Enable the interrupts in HIER of AINTC.*/
IntIRQEnable();
----------------------------以下一个为中断触发程序,现能正常进入六个中断
void JiTing(void)
{
GPIOBankIntDisable(SOC_GPIO_0_REGS, 1);
IntSystemStatusClear(SYS_INT_GPIOB1);
GPIOPinIntClear(SOC_GPIO_0_REGS, 31);
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 1);
}