你好,我这边是这样的需求,请帮忙看看哪款处理器合适?DM8168是否可行?
主要指标:
1)采用Linux操作系统;
2)2路数字输入接口:
红外输入640*512, 8bit,25HZ(兼容1024*768,1280*1024);
可见光CCD输入1920*1080,24bit,25HZ
3)2路数字视频输出接口:
1路数字视频输出为标准RGB数字并行视频输出,连OLED(1280*1024, 3*10bit,25HZ);
1路数字视频输出为SDI或HDMI。
4)输出视频信号支持红外模式、可将光模式和画中画实时切换,同时将各传感器功能参数叠加于显示界面UI中。
5)可以同时压缩保存2路1080p数字输入接口的视频流信息(采用H.264或MPEG4压缩),连续保存的视频信息不小于4小时。
6)可以对2路数字输入视频信息分别进行快照(.JPG)截图,截图数量不小于10000幅(可自动按日期分文件夹)。
7)保存后的视频和图片文件可以在本地回放或通过USB接口(Mass storage)被上位机读取;支持删除图片和视频功能。
8)信息处理板串口设备包括各传感器控制、与北斗和电子罗盘通讯。
9)可以外接32GB SD卡,扩展操作系统容量。
10)支持电池或外接电源供电,具有电源管理功能(开关机、休眠、电池电量采样)。
11)支持本机定位和目标定位功能,定位算法解算算法由客户提供(C语言源程序),由设计方进行移植。
12)工作环境:要求信息处理板工作温度为-40℃~+65℃,存储温度为-55℃~+75℃。
13)信息处理板尺寸为50mm*70mm(暂定)。
14)功耗:a.信息处理板工作的常态应为某一路数字视频输入,位置和姿态传感器全开,目镜成像(OLED视频),处理器仅完成视频通路和信息叠加、操控功能等。常温平均总功耗不大于4W。
15)操纵界面:设计方进行操纵界面软件设计(UI),并按照用户要求在软件上显示图像、电池、北斗、罗盘、其他操控信息(操控界面由具体协议订)。