TI 的老师们:
你们好 ! 我的8148 EVM板子上电后提示找不到 nand flash,具体 uboot启动信息如下:
U-Boot 2010.06 (Dec 26 2012 - 18:12:01)
TI8148-GP rev 2.1
ARM clk: 600MHz
DDR clk: 400MHz
I2C: ready
DRAM: 2 GiB
NAND: HW ECC BCH8 Selected
No NAND device found!!!
0 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
.:;rrr;;.
,5#@@@@#####@@@@@@#2,
,A@@@hi;;;r5;;;;r;rrSG@@@A,
r@@#i;:;s222hG;rrsrrrrrr;ri#@@r
:@@hr:r;SG3ssrr2r;rrsrsrsrsrr;rh@@:
B@H;;rr;3Hs;rrr;sr;;rrsrsrsrsrsr;;H@B
@@s:rrs;5#;;rrrr;r#@H:;;rrsrsrsrsrr:s@@
@@;;srs&X#9;r;r;;,2@@@rrr:;;rrsrsrsrr;;@@
@@;;rrsrrs@MB#@@@@@###@@@@@@#rsrsrsrsrr;;@@
G@r;rrsrsr;#X;SX25Ss#@@#M@#9H9rrsrsrsrsrs;r@G
@9:srsrsrs;2@;:;;:.X@@@@@H::;rrsrsrsrsrsrr:3@
X@;rrsrsrsrr;XAi;;:&@@#@Bs:rrsrsrsrsrsrsrsrr;@X
@#;rsrsrsrsrr;r2ir@@@###::rrsrsrsrsrsrsrsrsr:@@
@A:rrsrsrsrr;:2@29@@M@@@;:;rrrrsrsrsrsrsrsrs;H@
@&;rsrsrsrr;A@@@@@@###@@@s::;:;;rrsrsrsrsrsr;G@
@#:rrsrsrsr;G@5Hr25@@@#@@@#9XG9s:rrrrsrsrsrs:#@
M@;rsrsrsrs;r@&#;::S@@@@@@@M@@@@Grr:;rsrsrsr;@#
:@s;rsrsrsrr:M#Msrr;;&#@@@@@@@@@@H@@5;rsrsr;s@,
@@:rrsrsrsr;S@rrrsr;:;r3MH@@#@M5,S@@irrsrr:@@
@A:rrsrsrsrrrrrsrsrrr;::;@##@r:;rH@h;srr:H@
;@9:rrsrsrsrrrsrsrsrsr;,S@Hi@i:;s;MX;rr:h@;
r@B:rrrrsrsrsrsrsrr;;sA@#i,i@h;r;S5;r:H@r
,@@r;rrrsrsrsrsrr;2BM3r:;r:G@:rrr;;r@@,
B@Mr;rrrrsrsrsr@@S;;;rrr:5M;rr;rM@H
.@@@i;;rrrrsrs2i;rrrrr;r@M:;i@@@.
.A@@#5r;;;r;;;rrr;r:r#AsM@@H.
;&@@@@MhXS5i5SX9B@@@@G;
:ihM#@@@@@##hs,
Net: <ethaddr> not set. Reading from E-fuse
Detected MACID:40:5f:c2:69:a2:41
cpsw
Hit any key to stop autoboot: 0
TI8148_EVM#
TI8148_EVM#nand info
TI8148_EVM#nand device 0
No such device
TI8148_EVM#
目前 S1 启动开关使用SD 卡启动 ,sw2(nand/spi)模式选择 nand ,目的是想 通过 ti81xx psp uboot user guide 中 ,通过 sd boot 来往 nand flash 中烧写 uboot,内核。
论坛里面找了一些相似的问题,有人说是跟 位宽有关系,我查了 evm 的 nand flash 的 data sheet,是同时支持 8位和16位的位宽。
也测量了nandflash 的电压 是正常的 3.3v。
望老师们给点建议或者思路。