大家好,我使用的C6748,在sysbios debug时出现了Loop buffer exception,具体信息如下:
[C674X_0] A0=0x0 A1=0x0
A2=0x2 A3=0xe9980000
A4=0x12 A5=0x38000000
A6=0xc0216650 A7=0xc0034190
A8=0x1997 A9=0xc00341a0
A10=0xcab93b29 A11=0x0
A12=0x0 A13=0xc7a9b840
A14=0x0 A15=0x46c2f480
A16=0xbfd2c380 A17=0xc104a4b3
A18=0x470028f6 A19=0xc7edc05a
A20=0x2000 A21=0xc023cfe8
A22=0x478f9998 A23=0x47d4443e
A24=0x46928c24 A25=0x46baf608
A26=0x465b8b90 A27=0xc80e3eee
A28=0xc004dfeb A29=0x3f975e41
A30=0xf A31=0x8000
B0=0x1 B1=0x0
B2=0x2 B3=0x4
B4=0x452a05e0 B5=0xc00341a8
B6=0xc74b91b2 B7=0x474c7ddc
B8=0x47a205ca B9=0xc78ce852
B10=0x382be2e2 B11=0x4799418c
B12=0x30 B13=0x1fff8
B14=0xc08c3ef0 B15=0xc087f948
B16=0xc0034198 B17=0x2000
B18=0x4000 B19=0x38000000
B20=0x3fffda92 B21=0xc02b3b4d
B22=0xbe1c2a44 B23=0xbfdee578
B24=0x46c0137a B25=0xc79cbaac
B26=0x4783c8b5 B27=0xc7be0429
B28=0xc024cfe8 B29=0x3f800000
B30=0x49ed2252 B31=0x2
NTSR=0x1400f
ITSR=0x400f
IRP=0xc08afee2
SSR=0x0
AMR=0x0
RILC=0x1000
ILC=0x665
Exception at 0xc08affa4
EFR=0x2 NRP=0xc08affa4
Internal exception: IERR=0x180
Loop buffer exception
Missed stall exception
ti.sysbios.family.c64p.Exception: line 256: E_exceptionMax: pc = 0xc08affa4, sp = 0xc087f948.
xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
请问如何定位这个问题出现在哪?同样的程序有时候debug没事,有时候就会出现Loop buffer exception,请问怎么解决