如题,am5728,我想跑最高频率
内核关闭DVFS,然后我在boot里面改变内核电压和
/* OPP NOM FREQUENCY for OMAP5 ES2.0, and DRA7 ES1.0 */
static const struct dpll_params mpu_dpll_params_1ghz[NUM_SYS_CLKS] = {
{250, 2, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, /* 12 MHz */
{500, 9, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, /* 20 MHz */ //这里500改成725
{119, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, /* 16.8 MHz */
{625, 11, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, /* 19.2 MHz */
{500, 12, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, /* 26 MHz */
{-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, /* 27 MHz */
{625, 23, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, /* 38.4 MHz */
};
改完之后我怎么确定我当前的改的参数有没有生效,电压可以量,但是主频有没有办法知道