在文档ZHCA575中表3中给出了DSP核进行数据拷贝的吞吐量,其中64-bit DDR -> 64-bit DDR (non-cacheable,nonprefetchable)吞吐量为150MB/s,但实际测试时无法达到该值。
1、编写数据拷贝函数,测试SL2-> SL2 (noncacheable,nonprefetchable重映射的SL2空间)下的吞吐量接近表中给出的484MB/s,初步排除测试程序的效率问题。
2、修改源、目的地址,测试64-bit DDR -> 64-bit DDR (non-cacheable,nonprefetchable)下的吞吐量近似为表格中给出值的1/3。
3、测试64-bit DDR -> LL2 (non-cacheable, nonprefetchable)下的吞吐量近似为表格中给出值的1/2。
故有问题如下:
1、文档中给出的吞吐量测试程序是否有提供?
2、影响DDR吞吐速率的因素除了频率,32bit/64bit总线宽度外还有哪些?