Dear all: 很高興能在此處與大家討論關於dm816x的應用問題 先簡單介紹一下我的硬體平台: Hardware : dm816x Software : DVRRDK_01_09_00_19 有成功將TI的 QT source code 編譯 並且 下載到 Nand flash 開啟 ti 的 qt sample code GUI 因為想先單純了解 Mcfw, DSP, M3 , A8 因此先不執行dvrmain TI的 QT code , 我先去執行 demo code 想從demo code的實例 , 去掉的 QT的 介面,想直接了解 如何透過最單純的 usecase VCAP_VDIS 來了解 表象問題為以下三點 1. 影像資料在哪裡可以讀取到(若是以USECASE: VCAP_VDIS 中 是哪一隻code 的哪一隻函數 的哪一個結構體 會收到影像資料串?) 2. 影像資料讀取到後如何添加自己的演算法在哪個函數中? 3. 添加自己的演算法後,獲得處理後的影像資料後,如何送到顯示? 希望能多多討論,感謝各位先進 以上