ti专家你好:
我建立了两个task,一个task优先级为5他是处理函数 里面主要是在处理数据,另外一个task优先级为7他是接收函数,他主要接收fpga发送的数据,fpga发数是不定时的,主要是通过门铃来告诉我,数据已经到了。我在main函数中建立这两个task,因为接收数据优先级高,处理函数优先级低,但是我发现,处理函数中无法响应接收函数,我让fpga这边修改成5ms发送一次固定的数据,我处理函数起码要40ms,所以按理说最少我要最少进8次接收函数,但是我发现他没有进一次,我是两边加打印看的,麻烦ti专家指导一下,如果解决这个问题!按理说高优先级的任务会抢占低优先级的任务,但是我发现并没有发现,是否需要task嵌套才能实现?