2g DDR配置。
开发包是DVR_RDK04.01.00.02 目前我的板子上焊接的是2g的DDR芯片。
使用开发包中默认的512M配置。
DDR_MEM := DDR_MEM_512M
LINUX_MEM := LINUX_MEM_128M
系统能正常运行。
参考官方的config_512M.bld:
配置config_1g.bld文件,修改env.mk文件
DDR_MEM := DDR_MEM_1024M
LINUX_MEM := LINUX_MEM_256M
这样使用1G内存。也能跑起来,一切正常。
但是配置config_2g.bld ,修改env.mk文件,还修改了TILER.cfg文件。
DDR_MEM := DDR_MEM_2048M
LINUX_MEM := LINUX_MEM_512M
编译能通过。但是跟文件系统起不来。
请问,8148配置2g的ddr是需要做什么特殊处理吗?