现在我正在调试MN34041+LVDS324+DM385,在调试LVDS324过程中,我将LVDS324设置为调试模式:
value = 0x52;i2c_write(LVDS324_I2C_ADDRESS,0x09,1,&value,1);
value = 0x62;i2c_write(LVDS324_I2C_ADDRESS,0x0A,1,&value,1);
value = 0x07;i2c_write(LVDS324_I2C_ADDRESS,0x1F,1,&value,1);
value = 0x80;i2c_write(LVDS324_I2C_ADDRESS,0x20,1,&value,1);
value = 0x04;i2c_write(LVDS324_I2C_ADDRESS,0x21,1,&value,1);
value = 0x38;i2c_write(LVDS324_I2C_ADDRESS,0x22,1,&value,1);
打印的读取LVDS寄存器的信息为:
LVDS324 REG:0x00 VAL:0x20
LVDS324 REG:0x01 VAL:0x4C
LVDS324 REG:0x02 VAL:0x56
LVDS324 REG:0x03 VAL:0x44
LVDS324 REG:0x04 VAL:0x53
LVDS324 REG:0x05 VAL:0x33
LVDS324 REG:0x06 VAL:0x32
LVDS324 REG:0x07 VAL:0x34
LVDS324 REG:0x08 VAL:0x01
LVDS324 REG:0x09 VAL:0x52
LVDS324 REG:0x0A VAL:0x62
LVDS324 REG:0x0B VAL:0x07
LVDS324 REG:0x0C VAL:0x80
LVDS324 REG:0x0D VAL:0x04
LVDS324 REG:0x0E VAL:0x38
LVDS324 REG:0x0F VAL:0x60
LVDS324 REG:0x10 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x11 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x12 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x13 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x14 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x15 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x16 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x17 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x18 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x19 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x1A VAL:0x00
LVDS324 REG:0x1B VAL:0x00
LVDS324 REG:0x1C VAL:0x00
LVDS324 REG:0x1D VAL:0x00
LVDS324 REG:0x1E VAL:0x00
LVDS324 REG:0x1F VAL:0x07
LVDS324 REG:0x20 VAL:0x80
LVDS324 REG:0x21 VAL:0x04
LVDS324 REG:0x22 VAL:0x38
LVDS324 REG:0x23 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x24 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x25 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x26 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x27 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x28 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x29 VAL:0x00
LVDS324 REG:0x2A VAL:0x00
LVDS324 REG:0x2B VAL:0x00
LVDS324 REG:0x2C VAL:0x00
LVDS324 REG:0x2D VAL:0x00
LVDS324 REG:0x2E VAL:0x00
LVDS324 REG:0x2F VAL:0x00
LVDS324 REG:0x30 VAL:0x00