我现在用RDK_02.00.00.23,基于 multich_progressive_vcap_venc_vdec_vdis.c链路,在AlgLink_OsdalgProcessFrame-->SWOSD_blendWindow->SWOSD_TI_algRun->SWOSD_TI_algBlendFrame-> SWOSD_TI_algBlendLine->SWOSD_TI_algBlendLine_i中把原来的算法换成自己的算法
我修改的思路是:1.板子自带的OSD算法是输入的是OSD的图片转化成yuv422之后的数据,我现在把这个算法的输入改成采集的视频流的输入。2.因为原来的OSD的大小很小,我现在把它到跟屏幕一样大比如720*576,,这样我处理的就是整个画面。3.把算法改成一个简单的灰度变换的算法。
实验测试效果:1.当OSD的大小宽704,高小于128的时候,屏幕的左上角把视频变成了灰色,测试是正常的。
然而当OSD大小改成宽704高大于和等于128的时候就会出错:
2. 当高为128时候错误提示如下:显示一帧图像 然后提示[c6xdsp ] 45636: Assertion @ Line: 284 in links_common/ipcBitsOut/ipcBitsOutLi
nk_tsk.c: bufList.numBufs < VIDBITSTREAM_MAX_BITSTREAM_BUFS : failed !!!
3.当高为246或512的时候 屏幕直接灰屏 然后程序卡死不动了
你们可以试试就在demo.h中,修改 DEMO_OSD_NUM_WINDOWS =1 DEMO_OSD_WIN_WIDTH 和DEMO_OSD_WIN_HEIGHT 的值,然后重新编译RDK包之后试试。
我QQ 466914350 可以加QQ相互学习
你们可以试试就在demo.h中,修改 DEMO_OSD_NUM_WINDOWS =1 DEMO_OSD_WIN_WIDTH 和DEMO_OSD_WIN_HEIGHT 的值,然后重新编译RDK包之后试试。
我QQ 466914350 可以加QQ相互学习