Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, OMAP-L138, MATHLIB
power shell中运行.bat,结果如下:
PS C:\ti> ./pdk_omapl138_1_0_11/packages/pdkProjectCreate.bat OMAPL138 all little uart all dsp "C:\ti\pdk_omapl138_1_0_11\packages"
=========================================================================
Configuration:
SOC : OMAPL138
BOARD : all
ENDIAN : little
MODULE : uart
PROJECT_TYPE : all
PROCESSOR : dsp
PDK_SHORT_NAME : C:\ti\pdk_omapl138_1_0_11\packages
=========================================================================
Checking Configuration...
Complete
=========================================================================
PDK_PARTNO : OMAPL138
PDK_ECLIPSE_ID : com.ti.pdk.omapl138
RTSC_PLATFORM_NAME : ti.platforms.evmOMAPL138
RTSC_TARGET : ti.targets.elf.C674
CCS_DEVICE : "com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice"
*****************************************************************************
Detecting all projects in PDK and importing them in the workspace C:\ti\pdk_omapl138_1_0_11\packages\MyExampleProjects
Detected Test Project: UART_BasicExample_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject
系统找不到指定的路径。
Copying macros.ini
系统找不到指定的路径。
已复制 0 个文件。
Detected Test Project: UART_BasicExample_lcdkOMAPL138_c674xDMATestProject
系统找不到指定的路径。
Copying macros.ini
系统找不到指定的路径。
已复制 0 个文件。
Detected Test Project: UART_BasicExample_lcdkOMAPL138_c674xTestProject
系统找不到指定的路径。
Copying macros.ini
系统找不到指定的路径。
已复制 0 个文件。
Project generation complete
*****************************************************************************
setupenv.bat也找不到路径,PROC_SDK_INSTALL_PATH : C://processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106这个路径是错误的,为什么会生成这个路径?如何改动?
PS C:\ti> ./processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/setupenv.bat
系统找不到指定的路径。
IPC_PLATFORM: OMAPL138
IPC_ALT_PLATFORM:
PROC_SDK_INSTALL_PATH : C://processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
**************************************************************************
Changing to short name to support directory names containing spaces
current directory: C://processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
系统找不到指定的路径。
PROCESSOR SDK BUILD ENVIRONMENT CONFIGURED
**************************************************************************