大家好,最近在看Appro的参考设计的时候,没看到以往的“insmod cmemk.ko”这样的脚本,我用的是4.0的RDK
在/etc/init.d/rcS脚本文件里368相关的加载脚本如下:
DVEVMDIR=/opt/ipnc
# Load the dsplink and cmem kernel modules
/bin/mount -t sysfs none /sys -n
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
cd $DVEVMDIR
mount -t jffs2 /dev/mtdblock4 /mnt/nand
./system_server &
$DVEVMDIR/beforeloadkmodule.sh
$DVEVMDIR/loadkmodules.sh
$DVEVMDIR/loadmodules_ipnc.sh
ifconfig lo 127.0.0.1
cd $DVEVMDIR
./boot_proc 1
$DVEVMDIR/autorun.sh
mount devpts /dev/pts -t devpts
我查看了Appro参考设计里所有368有关的*.sh,比如上面提到的“beforeloadkmodule.sh”、“loadkmodules.sh”、“loadmodules_ipnc.sh”等等,都没有看到“insmod cmemk.ko”这样的语句。
希望TI的专家们帮我解释一下这个现象。
还是我没找到?还请专家告诉我在哪找到?