在阅读demo里面的image_processing_evmc6678l_slave里面,有以下代码:
if (MultiProc_self() != 0) {
Cache_inv(p_msg->info.rgb_in,
(p_msg->info.height * p_msg->info.width * (p_msg->info.bitspp / 8)), Cache_Type_ALL, FALSE);
if (p_msg->info.p_color_table) {
Cache_inv(p_msg->info.p_color_table, (sizeof(color_table_t) * 256), Cache_Type_ALL, FALSE);
}
}
process_rgb(&(p_msg->info));
在使用MessageQ获取到info结构体的数据之后,进行了cache_inv操作。然后调用处理函数进行rgb处理操作。
我想请问,这上面两个Cache_inv()函数是不是将参数中指针指向的一个跨度区域内的空间(应该是L2SRAM里面的空间)所对应的缓存Cache(LID)的cache line的有效标志位无效化?这样处理有何目的?希望能帮忙理清下,谢谢!