我开发板用的是AM3517 EVM,主机用的是UBUNTU,之前用的一直是板子自带的系统,UBOOT下使用TFTP下载内核没问题,最近修改了UBOOT,按照手册把UBOOT重新烧写了一下,可是现在在UBOOT下,TFTP使用不稳定了,下载内核基本不会成功,下载过程显示Loading: T #T ##T ##T T T #T T #T T ##,然后就多次尝试都失败,我尝试再次使用TFTP下载UBOOT,但还是经常会出现TTT####的情形,几次之后有时候可以把UBOOT下载下去,但下载内核不会成功。我在重新烧写UBOOT后,没有对网络进行重新配置,之前的目标板和主机IP都还是与原来的UBOOT一样
我用开发板PING自己显示
OMAP3517EVM # ping 192.168.1.1
ping failed; host 192.168.1.1 is not alive
PING主机显示
OMAP3517EVM # ping 192.168.1.103
host 192.168.1.103 is alive
用主机PING主机显示
realtimedsp@realtimedsp-laptop:~$ ping 192.168.1.103
PING 192.168.1.103 (192.168.1.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 192.168.1.103: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.041 ms
用主机PING开发板显示
ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.103 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.103 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.103 icmp_seq=3 Destination Host Unreachabl
不知道这个是否正常,之前TFTP能用我也没对主机和目标板PING做测试。
重新烧写了UBOOT带来了这么个问题,问题在哪里呢,是我哪里做错了吗,有知道的帮帮我吧,谢谢大家!