我用
#define V4L2_STD_PAL_B ((v4l2_std_id)0x00000001)
#define V4L2_STD_PAL_B1 ((v4l2_std_id)0x00000002)
#define V4L2_STD_PAL_G ((v4l2_std_id)0x00000004)
#define V4L2_STD_PAL_H ((v4l2_std_id)0x00000008)
#define V4L2_STD_PAL_I ((v4l2_std_id)0x00000010)
#define V4L2_STD_PAL_D ((v4l2_std_id)0x00000020)
#define V4L2_STD_PAL_D1 ((v4l2_std_id)0x00000040)
#define V4L2_STD_PAL_K ((v4l2_std_id)0x00000080)
#define V4L2_STD_PAL_M ((v4l2_std_id)0x00000100)
#define V4L2_STD_PAL_N ((v4l2_std_id)0x00000200)
#define V4L2_STD_PAL_Nc ((v4l2_std_id)0x00000400)
#define V4L2_STD_PAL_60 ((v4l2_std_id)0x00000800)
#define V4L2_STD_NTSC_M ((v4l2_std_id)0x00001000)
#define V4L2_STD_NTSC_M_JP ((v4l2_std_id)0x00002000)
#define V4L2_STD_NTSC_443 ((v4l2_std_id)0x00004000)
#define V4L2_STD_NTSC_M_KR ((v4l2_std_id)0x00008000)
不知道是其中的那个, 是试过V4L2_STD_PAL_B V4L2_STD_PAL_B1都不行。 是不是不支持, 如果支持, 应该怎么设置参数