现在遇到的问题是:vpss采集720P60的视频,最左边的大概8列的图像显示在了最右边。
以下是设置的参数:
输入参数:
vipInstId:SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA
videoDecoderId:0
inDataFormat:SYSTEM_DF_RGB24_888
standard:SYSTEM_STD_720P_60
numOutput:1
输出参数:
dataFormat:SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV
scEnable:FALSE
scOutWidth:0
scOutHeight:0
outQueId:0
并且在captureLink_drv.c文件把videocaptureMode参数修改为:VPS_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_ACTVID_VSYNC
PS:如果不修改videocaptureMode参数的话,capture采集不到图像。
如果有遇到同样问题解决了的或者有知道解决办法的,望告之!!多谢!!