各位专家:
1.请问DM365 编码一帧D1 H264的图像大致需要多长的时间?
我使用dvsdk_2_10_00_17\dm365_codecs_01_00_06\packages\ti\sdo\codecs\h264enc这个demo大致需要25ms左右的时间,是否正常? 我应该如何改进编码效率?
2. TI的例子dvsdk_2_10_00_17\dm365_codecs_01_00_06\packages\ti\sdo\codecs\h264enc和例子dvsdk_2_10_00_17\dmai_1_21_00_10\packages\ti\sdo\dmai\apps\video_encode_io1使用的编码库是否相同,为什么我测出的两个demo编D1 ,H264一帧图像的时间不同呢?
测试demo板是合众达的DM365.