TI的工程师你们好,我现在在使用C6670的AIF端口,为了减少总线访问冲突,我打算使用 L2 SRAM区来作为描述符供QMSS使用,现在有几个疑问:
我实际打开了L1D全部CACHE,L2 使用了512K作为L2 CACHE,剩余512K作为SRAM使用。 如果我使用L2 SRAM上的描述符, 会被CACHE到L1D上吗,我是不是还需要writeback, invalid L1D的操作呢? 如果会被CACHE到L1D的话能不能关闭这512K SRAM的cache, 关闭的话对性能会有很大影响吗, 具体应该怎么关闭?
谢谢各位答复.