在DVSDK_3_01_00_10目录下执行
#make clean,没有问题
再执行
#mkae
指令时就报错如下,
/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c:2137: error: implicit declaration of function 'class_simple_destroy'
make[3]: *** [/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.o] 错误 1
make[2]: *** [_module_/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module] 错误 2
make[2]: Leaving directory `/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/AM35x-OMAP35x-PSP-SDK-03.00.01.06/src/kernel/linux-03.00.01.06'
make[1]: *** [release] 错误 2
make[1]: Leaving directory `/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module'
make: *** [cmem] 错误 2
再到后面的
#mkae install
说没有cmemk.ko模块了
想问下问题出在哪,这个没看懂。先前网上有说这一版本的linux内核有问题?或者说是不是我还有其他步骤没执行?
(先前已经更改了rules等文件了)
恳请赐教。