/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c:2137: error: implicit declaration of function 'class_simple_destroy'
make[3]: *** [/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.o] 错误 1
make[2]: *** [_module_/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module] 错误 2
make[2]: Leaving directory `/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/AM35x-OMAP35x-PSP-SDK-03.00.01.06/src/kernel/linux-03.00.01.06'
make[1]: *** [release] 错误 2
make[1]: Leaving directory `/omap3530/dvsdk/dvsdk_3_01_00_10/linuxutils_2_25_02_08/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module'
make: *** [cmem] 错误 2
在DVSDK目录下make clean 然后make 出现这些错误。我已经把rules和XDC两个文件都修改了。实在不懂怎么回事,新手求助