| 器件型号 | 德州仪器(TI) | 状态 | 价格(US$) | 当前版本 | 版本日期 |
STARTERWARE-C6748:
|
免费下载 |
ACTIVE | 免费 | v1.20.01.01 | 27 OCT 2011 |
描述
C6000 DSP 起动件可为 C6000 DSP 器件提供基于 C 语言的无操作系统平台支持。起动件可提供器件抽象层库、外设编程示例(如以太网、图形和 USB)及板级示例应用。起动件可单独使用或与 RTOS 配合使用。
特性
- 外设编程接口
- 每个外设的示例应用,演示外设编程和用途
- 针对给定外设的器件间软件可移植性
- 工具链独立于 C 代码(某些启动代码将用汇编语言编写,因此,代码的某些部分将取决于工具)
- 支持 Windows(R) 主机和 Linux 主机
- 支持以下工具链:
- TI DSP 代码生成工具
- 图形库和 USB 堆栈移植(带示例应用)
- 交付的软件包中提供基于 Doxygen 应用编程接口 (API) 参考指南
技术文档