工程师您好!
最近我们在使用ipnc dm368的过程中发现,文件系统的卷分区ubi0:rootfs 已经用完了,而且影响到我们后续的一些修改工作。
在板内使用df命令,输出如下
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 34060 34060 0 100% /
devtmpfs 22080 0 22080 0% /dev
ubi1:ubifs_volume 4928 28 4616 1% /mnt/nand
none 22152 28 22124 0% /var/volatile/run
none 25600 44 25556 0% /tmp
/dev/ram0 4072 52 4020 1% /mnt/ramdisk
除了ubi0:rootfs 外其他的几个卷都有空间可用,想请教各位高手如何修改卷区大小(34060)这个参数,增大ubi0:rootfs的分区大小?
PS:我已经尝试扩大了文件系统的分区大小,似乎并没有什么改善,所以我感觉应该是需要修改卷分区大小。
谢谢!